ITC 8113 - Tablet PC
2403738

Konfigurowalny komputer tabletowy z ekranem TFT 33,8 cm / 13,3" (projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa). Możliwość konfiguracji: m.in. procesora, pamięci RAM i systemu operacyjnego.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Praca mobilna bez przerw dzięki możliwości wymiany akumulatora bez wyłączania
Solidna i sprawdzona konstrukcja z wykorzystaniem zamkniętej ramki Monocoque
Duża powierzchnia wizualizacji na ekranie 13,3“ o rozdzielczości Full HD
Optymalna wydajność do każdego zastosowania dzięki procesorom Intel® Celeron® i Intel® Core™
Stabilne połączenia poprzez sieć WLAN i Bluetooth