Designline PPC15M 2000 jest montowanym na uchwycie VESA komputerem przemysłowym PC ze stopniem ochrony IP65 i 15" ekranem dotykowym LED. Wyposażony w procesor Intel® Celeron® 2980U. Konstrukcja bez wentylatora i elastyczny montaż na uchwycie VESA sprawiają, że Designline PPC15M 2000 nadaje się do różnorodnych zastosowań. Port COM z możliwością konfiguracji pozwala na podłączenie starszych urządzeń ze złączem szeregowym. Designline PPC15M 2000 cechuje się nowoczesną, ergonomiczną konstrukcją i wysoką wytrzymałością, jakiej oczekuje się od komputera przemysłowego.
DL PPC15M 2000
-
Komputer panelowy
1107937
Montowany na uchwycie VESA przemysłowy komputer PC w wersji bez wentylatora ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym, pojemnościowym, wielodotykowym ekranem ciekłokrystalicznym z podświetleniem LED. Procesor Intel® Celeron® 2980U i możliwość doboru konfiguracji pamięci operacyjnej, pamięci masowej i systemu operacyjnego.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Całkowita ochrona IP65
Nowoczesna, ergonomiczna forma budowy
Ekran wielodotykowy
Wyświetlacz panoramiczny
Karta graficzna Intel® HD
Montaż VESA
Konfigurowalny
Wersja bez wentylatorów
Podświetlenie LED
Łatwy do konserwacji
ProcesorIntel® Celeron® 2980U
Rozszerzony zakres temperatury