BL2 PPC 3100
-
Komputer panelowy
1105781
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP66 i projekcyjno-pojemnościowym ekranem dotykowym (PCAP), z energooszczędnym procesorem Intel® Core™ i3-6100U z 8 GB RAM i pamięcią masową M.2
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Komputer panelowy |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Core™ i3-6100U |
| System operacyjny | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 8 GB DDR3 |
| Pamięć | M.2 SSD |
| Chłodzenie | pasywny |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia dotykowa | projekcyjno-objętościowy (PCAP) |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | Zależnie od konfiguracji |
| MTBF | 50000 h |
| Oprogramowanie użytkownika | bez oprogramowania |
| Visu+ |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| wyjście monitora | 2 x DisplayPort |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary podane w instrukcji użytkowania |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 (przód), IP20 (tył) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 90 % (bez kondensacji) |
| Udar | 20g, 11 ms zgodnie z normą IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 2 grms, sinusoidalne, 5~500 Hz, 1 h/oś (montaż panelowy, zastosowanie SSD) zgodnie z EN 60068-2-6 0,5 grms sinusoidalne, 5~500 Hz, 1 h/oś (montaż panelowy, zastosowanie HDD) zgodnie z EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Numer artykułu | 1105781 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBABB |
| Klucz produktu | DRBABB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8 030 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9 999 g |
| Numer taryfy celnej | 84714100 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (nr CAS: 872-50-4) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (nr CAS: 71868-10-5) | |
Produkty kompatybilne
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Pamięć 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Pamięć 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Pamięć 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Pamięć 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Pamięć 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Pamięć 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław