Terminale przyłączeniowe do PCB
GRZ/E 2,5 - Przekładka rastrowa
GRZ/E 2,5
-
Przekładka rastrowa
1709054
Przekładka rastrowa, szerokość 2,5 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Przekładka rastrowa
Rodzina produktów
DECKEL + RZ + DP
Liczba biegunów
1
Dane materiału
Kolor (Obudowa)
zielony (RAL 6021)
Powierzchnia styku
cynowy Sn
Wymiary
Szerokość
2,5 mm
Wysokość
18,5 mm
Długość
19 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
1709054
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
AARZCA
Klucz produktu
AARZCA
GTIN
4017918023591
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,532 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
KDS 2,5
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1705016
GKDS/E
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1709119
GKDS/E BU
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1709096
GKDS/E A0 BK
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1706015
Pomoc dot. produktu