ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO - Przekaźniki Solid State
2905585

Wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy ochronny mocy, z logiką sygnalizacji, wtykany na 4-biegunowe bloki gniazd, wejście: 24 V DC, wyjście: odporne na zwarcia, 18-36 V DC/4 A

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Sygnał zwrotny w przypadku błędu
Bezpieczne rozpoznawanie i sygnalizowanie przerwania przewodu po stronie obciążenia
Zależny czasowo układ zabezpieczenia przeciążeniowego dla pewnej ochrony przed trwałym przeciążeniem
Szybkie wyłączanie zwarć przy jednoczesnym ograniczeniu prądu
Po zadziałaniu spowodowanym przez przeciążenie lub zwarcie należy wykonać zdefiniowany reset napięcia sterującego
Ignorowanie krótkotrwałych wzrostów obciążenia spowodowanych pikami złączeniowymi urządzeń