UHV -TP1 - Przegroda
UHV -TP1
-
Przegroda
2130402
Przegroda, szerokość: 2 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Płytka separacyjna
Dane materiału
Kolor
szary
Klasa palności wg UL 94
V2
Materiał izolacyjny
PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie
-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)
130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)
wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)
wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)
wynik pozytywny
Wymiary
Szerokość
2 mm
Wysokość
68,3 mm
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
2130402
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1ZWX
Klucz produktu
BE1ZWX
GTIN
4017918053130
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
17,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
16,8 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
IN
Klasyfikacje
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)