Strona startowa
Produkty
HV M12/2-TP CUS - Przegroda
HV M12/2-TP CUS
-
Przegroda
1566662
Przegroda, szerokość: 2 mm, kolor: szary
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Płytka separacyjna
Dane materiału
Kolor
szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94
V0
Wymiary
Szerokość
2 mm
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
1566662
Jednostka opakowania
25 Szt.
Minimalne zamówienie
25 Szt.
Klucz sprzedaży
BE4Z1X
Klucz produktu
BE4Z1X
GTIN
4067923051782
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
19,008 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
19,008 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu