Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
A/F CM/CM - Pokrywa
A/F CM/CM
-
Pokrywa
3202575
Pokrywa, materiał: poliwęglan PC, kolor: przezroczysty
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Pokrywa
Wymiary
Długość
1 m
Dane materiału
Kolor
przezroczysty
Materiał
poliwęglan PC
Klasa palności wg UL 94
V2
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 115 °C
Dane handlowe
Numer artykułu
3202575
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży
BH8412
Klucz produktu
BH8412
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
22,22 g
Numer taryfy celnej
39206100
Kraj pochodzenia
Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Pomoc dot. produktu