TMCP SOCKET M
-
Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla
0916589
Modułowa podstawa, 2-biegunowa, na dwa jednobiegunowe wyłączniki automatyczne
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Element bazowy |
| Konstrukcja | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba rzędów | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Rodzaj zabezp. | Automat |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0 VA |
| Informacje ogólne | |
| Napięcie robocze | 433 V (AC) |
| Prąd znamionowy IN | 50 A (Wejście LINE) |
| 25 A (Wyjście LOAD) | |
| Napięcie znamionowe | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 1500 V |
| Prąd znamionowy IN | 50 A |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
| Rodzaj załączania | Zestyk zwierny i rozwierny |
| Zestyk pomocniczy | |
| Określenie przyłącza | Wejście |
| Napięcie robocze max Umax DC | 65 V |
| Napięcie robocze max Umax AC | 250 V (AC) |
| Prąd roboczy max Imax | 10 A (Wejście) |
| Zestyk pomocniczy | |
| Określenie przyłącza | Wyjście |
| Napięcie robocze max Umax DC | 65 V (DC) |
| Napięcie robocze max Umax AC | 250 V (AC) |
| Prąd roboczy max Imax | 1 A |
| Reset | |
| Napięcie wejściowe | 24 V (Zbocze opadające) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Długość odizolowania | 15 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 10 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 10 mm² |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,25 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 4 mm² |
| poziom sygnału | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,25 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| poziom sygnału | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,25 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 115 mm |
| wysokość NS 35/15 | 118 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Głębokość | 110,5 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał izolacyjny | PA-F |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | tak |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 0916589 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CLA191 |
| Klucz produktu | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 108,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 97 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
TMCP SB - Mostek 0916602
-
FBST 500 TMCP - Mostki ciągłe 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Płytka końcowa 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Szybka instalacja i łatwiejsze oprzewodowanie dzięki możliwości mostkowania
Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie dzięki budowie modułowej
Automatyczna zbiorcza sygnalizacja zdalna dzięki zintegrowanemu systemowi sygnalizacji zdalnej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław