Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
W-RT 3 - Podkładka
W-RT 3
-
Podkładka
3049015
Podkładka, średnica: 5,5 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wymiary
średnica
5,5 mm
Wymiary wewnętrzne
Średnica wewnętrzna
3,2 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
3049015
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
1 000 Szt.
Klucz sprzedaży
BE4ZWX
Klucz produktu
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,082 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,082 g
Numer taryfy celnej
73182200
Kraj pochodzenia
IN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu