VMT - po prostu doskonała mobilność VMT 7008 to wydajny terminal PC z ekranem dotykowym i czołowym USB, w mocnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o pięknej formie i z osłoną z tworzywa sztucznego. Terminal jest dostarczany seryjnie z klawiaturą programową. Na klawiaturze programowej znajdują się wszystkie klawisze alfanumeryczne standardowej klawiatury. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia na osobny blok numeryczny. VMT 7008 ma kolorowy wyświetlacz TFT 8" o rozdzielczości 800 x 480 pikseli. Płaski terminal charakteryzuje się przede wszystkim wysoką klasą ochrony IP65 oraz łatwym i bezpośrednim montażem na maszynie. Dzięki napięciu zasilania 10–35 V VMT 7008 jest szczególnie zalecany do zastosowań mobilnych. Montaż jest możliwy za pomocą kątownika mocującego (lewego i prawego), podstawy stołu, uchwytu wg standardu VESA albo wysięgnikowego adaptera przyłączeniowego Rittal.
VMT 7008
-
Komputer panelowy
2400161
Konfigurowalny komputer przemysłowy w klasie ochrony IP65 z ekranem dotykowym, wyświetlaczem 8", obudowa zamknięta.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompletnie zamknięta obudowa IP65
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
Konstrukcja bez wentylatora
Rozszerzony zakres temperatury
Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy ethernet lub WLAN
Kompleksowy program akcesoriów