VMT - mobilność po prostu!
VMT 5015 jest wydajnym IPC w IP65 z ekranem dotykowym i opcjonalnym przednim USB, wmontowanym do eleganckiej i wytrzymałej obudowy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Ciepło procesora oddawane jest do otoczenia przez tylną ściankę terminala, pełniącą funkcję chłodnicy. Terminal dostarczany jest seryjnie z klawiaturą programową. Znajdują się na niej wszystkie znaki alfanumeryczne dostępne na klawiaturze standardowej. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia się na osobny blok numeryczny.
VMT 5015 wyposażony jest w kolorową matrycę TFT 15" o rozdzielczości 1024 x 768 punktów.
Ten płaski IPC odznacza się w szczególności wysokim stopniem ochrony (IP65) oraz prostym i bezpośrednim montażem na maszynie. Dzięki zastosowaniu zasilania 10 - 35 V, VMT 5015 nadaje się szczególnie do zastosowań mobilnych.
Możliwość montażu z zastosowaniem kątowników (prawego i lewego), stopy stołu, uchwytu Vesa Standard, lub adaptera wysięgnikowego Rittal.
VMT 5015 SM
-
Komputer panelowy
2900632
IPC w IP65, ekran dotykowy, wyświetlacz 15", obudowa zamknięta.