VMT 3012 EXP SUN - Komputer panelowy
2700878

IPC w IP65 z ekranem dotykowym, 12,1"nieodbijającym światła wyświetlaczem i obudową zamkniętą.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Rozszerzony zakres temperatur od -20 °C ... +55 °C
Kompletnie zamknięta obudowa IP65
Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy ethernet lub WLAN
Komfortowa obsługa za pomocą pięciu przycisków czołowych
Wersja bez wentylatorów
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
Kompleksowy program akcesoriów