VMT 3008 - Komputer panelowy
2913852

Konfigurowalny IPC w klasie ochrony IP65 z ekranem dotykowym, wyświetlaczem 8", obudowa zamknięta. Konfigurowalne: m. in. procesor, pamięć RAM i system operacyjny.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Kompletnie zamknięta obudowa IP65
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
Konstrukcja bez wentylatora
Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy ethernet lub WLAN
Rozszerzony zakres temperatury
Kompleksowy program akcesoriów