Panele PC - rozwiązanie klasy high-end!
Panele PC łączą w sobie funkcjonalność obsługi i kontroli z właściwościami wydajnego komputera przemysłowego - wszystko w jednym urządzeniu. sterowanie, obsługa maszyn i instalacji, programowanie, testy i komunikacja – rozwiązania w klasie high-end do sterowania i regulacji.
Panele PC charakteryzują się wyjątkowo kompaktową konstrukcją i niewielką głębokością montażu. Dzięki zastosowaniu aluminium do masywnej płyty czołowej i obudowy można ich używać również w surowych warunkach środowiskowych.
PPC 6115 wyposażony jest w kolorową, dotykową matrycę TFT 15" o rozdzielczości 1024 x 768 punktów oraz w jedno wolne gniazdo. Klawiatura programowa, zawierająca wszystkie przyciski alfanumeryczne standardowej klawiatury, jest dostarczana seryjnie. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia się na osobny blok numeryczny. Przy lewej dolnej krawędzi ekranu LCD znajduje się pięć dodatkowych klawiszy. Za pomocą klawiszy dodatkowych można uruchomić klawiaturę programową, zmiana zadania (Alt+Tab) powoduje, że aktywowany zostaje prawy przycisk myszy lub zmieni się jaskrawość. Jeden z przycisków jest przewidziany dla funkcji dedykowanych użytkownikowi.
Ponadto można konfigurować następujące cechy wyposażenia standardowego PC: procesor, RAM, pojemność dyskową, zasilacz i system operacyjny.
PPC 6115
-
Komputer panelowy
2913755
Panel PC, ekran dotykowy, klawiatura programowa, wyświetlacz 15", 1 gniazdo. konfigurowalne: m. in. procesor, pamięć RAM, pojemność dysku, zasilacz i system operacyjny.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania