Panele PC - rozwiązanie klasy high-end!
Panel PC łączy funkcje obsługi i nadzoru z właściwościami wydajnego komputera przemysłowego - wszystko w jednym urządzeniu. Sterowanie, obsługa maszyn i instalacji, programowanie, testy i komunikacja – rozwiązania w klasie high-end do sterowania i regulacji. Panele PC odznaczają się wyjątkowo kompaktową obudową i niewielką głębokością montażu. Dzięki zastosowaniu aluminium do masywnej płyty czołowej i obudowy można ich używać również w surowych warunkach środowiskowych.
PPC 5315 wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości 38,1 cm (15") z ekranem dotykowym o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli oraz w 3 wolne gniazda. Klawiatura programowa, zawierająca wszystkie przyciski alfanumeryczne standardowej klawiatury, jest dostarczana seryjnie. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia na osobny blok numeryczny. W lewnym, dolnej rogu ekranu LCD znajduje się pięć dodatkowych klawiszy. Z ich pomocą można wywołać klawiaturę numeryczną, przełączać się między zadaniami (Alt+Tab), aktywować prawy klawisz myszy lub zmieniać kontrast. Jeden z przycisków jest przewidziany do funkcji dedykowanych dla użytkownika.
*** Ogólny podręcznik można znaleźć w strefie z materiałami do pobrania artykułu 2887441 PPC 5315***
PPC 5315 PM
-
Komputer panelowy
2893901
Panel PC, ekran dotykowy, klawiatura programowa, ekran 15", 3 gniazda