EL PPC12 1000
-
Komputer panelowy
2701484
Bezwentylatorowy komputer panelowy o stopniu ochrony IP65 (panel czołowy) z wyświetlaczem graficznym LED/TFT o przekątnej 30,73 cm (12,1") i opcjami konfiguracji procesora, zapisu danych i systemu operacyjnego.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka do zamówienia: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C i D dotyczy tylko urządzeń serii EL PPC 1000 z procesorem Intel® Atom™ E3845 (KMAT opcja P23) |
| Typ produktu | Komputer panelowy |
| Parametry komputera | |
| procesor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| Chłodzenie | pasywny |
| Gniazda rozszerzeń | 1x SD |
| Napęd optyczny | bez napędu |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 30.73 cm / 12.1"-TFT |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 Pikseli (WXGA) |
| Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | typowo 320 cd/m² (regulowane) |
| MTBF | > 50000 h |
| paleta kolorów | 262144 kolorów |
| Oprogramowanie użytkownika | bez oprogramowania |
| PC WORX SRT |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Pobór prądu typowy | 0,9 A |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy | typ. 21,6 W |
| Złącza | 4x USB Host 2.0 |
| Złącza opcjonalne | bez opcjonalnego złącza |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| wyjście monitora | brak |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E z procesorem AMD Embedded G | |
| Intel® I210-AT z procesorem Intel® Atom™ E3845 |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Wymiary płyty przedniej (aluminium czarne anodowane)) |
| / / 81 mm | |
| Wymiary montażowe | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 322 mm / 217 mm / 76 mm (Otwór montażowy) |
| Głębokość zabudowy | 99 mm, (ze złączem szeregowym) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C (z procesorem AMD Embedded G) |
| 0 °C ... 45 °C (z procesorem Intel® Atom™ E3845) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 20 % ... 85 % (bez kondensacji) |
| Udar | DIN EN 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | DIN EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Numer artykułu | 2701484 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBACB |
| Klucz produktu | DRBACB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,05 kg |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,05 kg |
| Numer taryfy celnej | 84714100 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław