Basicline PPC12 1000 jest 12-calowym panelem PC z podświetlanym dynamicznym wyświetlaczem LED. Procesor Intel® Atom™ 1,66 GHz N455 oferuje wyważony stosunek pomiędzy wydajnością procesora a energetyczną efektywnością. Dzięki budowie bez wentylatora i wielu możliwościom przyłączy I/O, BL PPC 1000 nadaje się jako przemysłowy panel PC do wielu zastosowań. Zintegrowane trzy porty COM umożliwiają przyłączenie starszych urządzeń RS-232. Jeden z portów COM można skonfigurować także dla protokołów RS-422 wzgl. RS-485.
BL PPC12 1000
-
Komputer panelowy
2701336
Panel przemysłowy 12 calowy w wersji bez wentylatora (PPC) o stopniu ochrony IP65 z ekranem dotykowym podświetlanym LED. Energooszczędny procesor Intel® Atom™ z pamięcią RAM 2 GB. Z możliwością rozszerzenia o pamięć masową.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Komputer panelowy |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Atom™ N455 1.66 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Pamięć robocza | 2 GB DDR3 SODIMM |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| Chłodzenie | pasywny |
| Gniazda rozszerzeń | bez gniazda |
| Napęd optyczny | bez napędu |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 600 Pikseli (SVGA) |
| Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | typowo 350 cd/m² (regulowane) |
| MTBF | > 50000 h |
| paleta kolorów | 16,2 mln kolorów |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy | typ. 12,5 W |
| Rodzaj przyłącza | COMBICON |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Złącza | 4x USB 2.0 |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x COM (RS-232) | |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Realtek® 8111D PCI-E |
| System magistrali | bez systemu magistralnego |
| Szerokość | 365 mm |
| Wysokość | 282 mm |
| Głębokość | 55 mm |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 365 mm / 282 mm / 55 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 334 mm / 253 mm / (Otwór montażowy) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | DIN EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Otwór montażowy |
| Numer artykułu | 2701336 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRBABB |
| GTIN | 4046356773102 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4 318 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4 318 g |
| Kraj pochodzenia | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
VL 2 GB CF - Karta pamięci 2913156
-
VL 4 GB CF - Karta pamięci 2913157
-
VL 8 GB CF - Pamięć 2913158
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Płyta montażowa 2701716
-
16GB CF - Karta pamięci 2701668
-
32GB CF - Karta pamięci 2701669
-
BL PPC 1000 16 GB SSD KIT - Pamięć 2400073
-
BL PPC 1000 32 GB SSD KIT - Pamięć 2400074
-
BL PPC 1000 320 GB HDD KIT - Pamięć 2400078
-
PC-PWR-FLTR-2 - Moduł buforowy 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Zestaw ram do nabudowania 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Kabel USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Klapka ochronna 1652606
-
TOUCH PEN - Stylus 2701379
-
MSTB 2,5/ 3-STF - Złącze do PCB 1786844
Korzyści
Wersja bez wentylatorów
3 porty COM
Obslugiwane są wyłącznie wbudowane systemy operacyjne
Wyświetlacz LC z rezystancyjnym ekranem dotykowym
Stopień ochrony IP65 (z przodu), IP20 (z tyłu)
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław