WP 07T/XC
-
Panel sieciowy
2701556
Panel sieciowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Duża odporność na ścieranie czoła
Duża chemiczna tolerancja wzajemna (szklany wyświetlacz dotykowy)
Wysoki stopień ochrony: IP67 (od strony czołowej)
Odporność na UV
Rozszerzony zakres temperatur od -20 °C ... +70 °C
Wyświetlacz nieodbijający światła
Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Krótki czas uruchomienia
Neutralny front
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja