WP 04T/701900 - Panel sieciowy
2913797

Panel sieciowy, 8.9 cm / 3.5"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Prosta wymiana urządzenia - projekt wizualizacji jest zapisywany na PLC (serwer sieci Web)
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Krótki czas uruchomienia
Neutralny front
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja