TP 3070T - Panel dotykowy
2700911

Panel dotykowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu







Korzyści

Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 14,5 cm (5,7") do 30,7 cm (12,1")
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Możliwość rozszerzenia o zewnętrzną kartę CF
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Krótki czas uruchomienia