TP 15T/M 201
-
Panel dotykowy
2913263
Panel dotykowy, 38.1 cm / 15"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 1024 x 768 pikseli (XGA), 256 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Dopuszczenia morskie: ABS, BV, DNV, LR i GL
Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Krótki czas uruchomienia
Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.