TP 10T/M 201 - Panel dotykowy
2913247

Panel dotykowy, 26.4 cm / 10.4"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 640 x 480 pikseli (VGA), 65536 kolorów, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego

Szczegóły produktu







Korzyści

Dopuszczenia morskie: ABS, BV, DNV, LR i GL
Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Krótki czas uruchomienia
Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")