TP 07T - Panel dotykowy
2913085

Panel dotykowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
Krótki czas uruchomienia
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja