Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych.
Taką procedurą licencyjną są objęte moduły funkcyjne do regulatorów PDPI Phoenix Contact, tzn. za każdy sterownik, na którym planuje się zamontowanie modułów objętych licencją, trzeba uiścić opłatę. Moduły, w trakcie pracy sprawdzają licencję umieszczoną w module, a następnie odłączają się lub przez jakiś czas pracują w trybie demonstracyjnym.
Proszę zwrócić uwagę na parametry mocy Państwa sterownika (sterowników) i sprawdzić przydatność dla Państwa aplikacji.
Dla użytkowników nie korzystających z biblioteki modułów funkcyjnych pamięć programu i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.
CF FLASH 256MB PDPI BASIC
-
Pamięć
2700549
Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 256 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - BASIC do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z samooptymalizacją, np. do funkcji ogrzewania i chłodzenia lub ruchów hydraulicznych.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Klucz licencyjny do licencjonowania modułu funkcyjnego PDPI - BASIC
Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
Pamięć programu i konfiguracji, wtykana