PC WORX BASIC-PRO MSFC LIC - Oprogramowanie do programowania
2985369

Pakiet programowy do rozwiązań automatyzacyjnych bazujących na PC, licencja PC WORX PRO-PRO MSFC, Upgrade posiadanej licencji podstawowej do pełnej licencji z kompilatorem MSFC

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Otwarte interfejsy do EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Zmiany programu również w przypadku działającego sterownika
Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS oraz Modbus-TCP
Całkowita obsługa „Drag and Drop”
Zintegrowane środowisko symulacyjne
Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
Środowisko programistyczne do wszystkich sterowników firmy Phoenix Contact
Zintegrowana konfiguracja magistrali obiektowej i sieci
Możliwość rozbudowy aplikacji za pomocą dopasowanych modułów funkcyjnych
Zintegrowane diagnozowanie i monitoring