Za pomocą oprogramowania do uruchamiania i diagnozowania można uruchomić serwowzmacniacz Inline IB IL EC AR 48/10A już bez podłączania do magistrali i przed wykonaniem programu sterowania maszyny lub urządzenia, za pomocą złącza szeregowego (budowa stand-alone).
Zostanie przy tym zaprogramowany serwowzmacniacz Inline za pomocą języka skryptów, udostępniającego wszystkie polecenia wczytywania i zapisywania wszystkich parametrów. Do analizy i dalszej optymalizacji ustawionych parametrów (regulacji) oprogramowanie posiada funkcję oscyloskopu z możliwością zapisu przebiegów czasowych o czterech wartościach parametrów w czasie rzeczywistym, które po zapuszczeniu skryptu zostaną przedstawione w formie graficznej. Istnieje możliwość sterowania zapisem poprzez standardowe funkcje oscyloskopu cyfrowego, jak np. moment wyzwalacza, opóźnienie wyzwalacza, okres próbkowania, ilość punktów zapisu (Samples). Na podstawie przebiegu krzywych można analizować zachowanie regulatora oraz wykryć ewentualnie występujące drgania obwodu regulacji. Dzięki wynikom badań można tak długo ustawiać parametry regulacji, aż zostanie osiągnięta wymagana regulacja.
Alternatywnie do funkcji oscyloskopu użytkownik może również wyświetlić w formie tabelarycznej do 16 dowolnie wybranych parametrów. Przedział aktualizacji wartości parametrów można ustawić wielostopniowo między 1 s a 60 s.
Badane w ten sposób parametry można następnie celem zabezpieczenia danych zapisać w pliku na podłączonym PC, a później w razie potrzeby ponownie wgrać z pliku do urządzenia.
EC AR CAB SW TOOL
-
Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki
2819545
Oprogramowanie do uruchamiania i diagnozowania serwowzmacniacza Inline IB IL EC AR 48/10A, łącznie z kablem do przyłączenia do złącza RS-232 danego PC.