Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
TG 60 - Obudowa
TG 60
-
Obudowa
2788906
Obudowa do montażu ograniczników przepięć
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Obudowa
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
200 mm
Głębokość
200 mm
Dane materiału
Materiał obudowy
Aluminium
Parametry mechaniczne
Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz.
nie
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP65
Dane handlowe
Numer artykułu
2788906
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz produktu
CL211Z
GTIN
4017918071967
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
2,955 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
2,955 kg
Kraj pochodzenia
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu