Obudowa aluminiowa TG 40 jest wyposażona w leżące naprzeciwko siebie dwie dławnice kablowe Pg13,5. Pokrywa obudowy jest zamocowana na części dolnej 4 niedemontowalnymi śrubami ze stali nierdzewnej. TG 40 jest dostarczana s szyną montażową NS 35/7,5. Na szynie montażowej do dyspozycji jest pięć modułów po 17,5 mm do instalacji urządzeń zabezpieczających. Stopień ochrony: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Szerokość montażowa 5 modułów.
TG 40
-
Obudowa
2788896
Obudowa do montażu ograniczników przepięć