Strona startowa
Produkty
Narzędzia ręczne
Narzędzie do zdejmowania izolacji
WIREFOX SAC-1/SB - Zapasowy nóż do narzędzia do usuwania izolacji
WIREFOX SAC-1/SB
-
Zapasowy nóż do narzędzia do usuwania izolacji
1200283
Nóż zapasowy
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
5,5 mm
Długość
12 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
1200283
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH312Y
Klucz produktu
BH312Y
GTIN
4055626367507
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
7,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
7 g
Numer taryfy celnej
82089000
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
WIREFOX SAC-1
-
Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212757
Często wyszukiwane
Narzędzia do ściągania izolacji
Pomoc dot. produktu