Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
Narzędzia ręczne
Narzędzie do zdejmowania izolacji
WIREFOX-D CX-1/SB - Nóż zapasowy
WIREFOX-D CX-1/SB
-
Nóż zapasowy
1212303
Zapasowy nóż do WIREFOX-D CX-1, wymiar osadzenia 6,0 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
18 mm
Długość
35,5 mm
Dane materiału
Kolor
czarny
Kabel/przewód
Zewnętrzna średnica przewodu
2,5 mm ... 7,6 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
1212303
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH312Y
Klucz produktu
BH312Y
GTIN
4046356455374
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
11,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
11 g
Numer taryfy celnej
82032000
Kraj pochodzenia
SE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Często wyszukiwane
Narzędzia do ściągania izolacji
Pomoc dot. produktu