Strona startowa
Produkty
Narzędzia ręczne
Narzędzie do zdejmowania izolacji
QUICK WIREFOX 18 EM - Nóż zapasowy
QUICK WIREFOX 18 EM
-
Nóż zapasowy
1207378
Nóż zapasowy, do QUICK WIREFOX 18
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
20 mm
Długość
41 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
1207378
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH312Z
Klucz produktu
BH312Z
GTIN
4017918194123
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
15,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
15,9 g
Numer taryfy celnej
82032000
Kraj pochodzenia
GB
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
4,08 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Często wyszukiwane
Narzędzia do ściągania izolacji
Pomoc dot. produktu