Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
CRIMPFOX 16 S - Praska zaciskowa
CRIMPFOX 16 S
-
Praska zaciskowa
1207983
Szczęki zaciskowe do końcówek żył do 16 mm
2
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
Właściwości produktu
Typ produktu
Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie
crimp kwadratowy
średnica min.
2,5 mm²
średnica max
16 mm²
AWG min
14
AWG maks.
6
Dane przyłączeniowe
Przyłącze przewodu
Metryczny zakres przekrojów
2,5 mm² ... 16 mm²
Zakres przekrojów AWG
14 ... 6
Wymiary
Szerokość
63 mm
Długość
195 mm
Dane materiału
Kolor
czarny (RAL 9005)
Dane handlowe
Numer artykułu
1207983
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH3131
Klucz produktu
BH3131
GTIN
4017918980641
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
323,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
323,5 g
Numer taryfy celnej
82032000
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu