CUTFOX 18_DB - Narzędzie do cięcia kabli
1212816

Szczypce do cięcia kabli, zagięte, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (o przekroju do 50 mm2), rodzaj opakowania: z uchwytem do mocowania na prezenterze sprzedażowym (Backcard)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Ergonomicznie dopasowany kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia
CUTFOX ... szczypce do cięcia kabli do profesjonalnych efektów cięcia
Wszystkie szczególnie narażone części narzędzi tnących są ulepszane cieplnie lub specjalnie hartowane.