PC WORX BASIC UPD - Oprogramowanie do programowania
2985262

Aktualizacja oprogramowania do rozwiązań autom. bazujących na PC, aktualizacja wersji do PC WORX BASIC LIC (np. z 5.xx na 6.xx lub 3.xx na 6.xx). W sprawie aktualizacji wersji 3.xx na 5.xx proszę skontaktować się z konsultantem w dziale dystrybucji. Klucz licencyjny specyficzny dla danej wersji

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Środowisko programistyczne do wszystkich sterowników firmy Phoenix Contact
Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
Zintegrowana konfiguracja magistrali obiektowej i sieci
Możliwość rozbudowy aplikacji za pomocą dopasowanych modułów funkcyjnych
Zintegrowane diagnozowanie i monitoring
Całkowita obsługa „Drag and Drop”
Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS oraz Modbus-TCP
Zmiany programu również w przypadku działającego sterownika
Otwarte interfejsy do EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Zintegrowane środowisko symulacyjne