FB 3- 8 - Mostek stały
FB 3- 8
-
Mostek stały
0202167
Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek przykręcany
Liczba biegunów
3
Raster
8 mm
Wymiary
Raster
8 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Miedź
Powłoka
ocynowana
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
0202167
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918367084
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
7,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
5,975 g
Kraj pochodzenia
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Akcesoria
CUTFOX FB
-
Narzędzia tnące
1205985
Pomoc dot. produktu