Strona startowa
Produkty
FB 2-10 - Mostek stały
FB 2-10
-
Mostek stały
0203195
Mostek stały, raster: 10 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek przykręcany
Liczba biegunów
2
Raster
10 mm
Wymiary
Raster
10 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Miedź
Powłoka
ocynowana
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
0203195
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918253684
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
7,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
7,434 g
Kraj pochodzenia
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu