Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
FB 5-15 - Mostek stały
FB 5-15
-
Mostek stały
0711315
Mostek stały, liczba biegunów: 5, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek przykręcany
Liczba biegunów
5
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Miedź
Powłoka
ocynowana
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
0711315
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918445829
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
17,562 g
Numer taryfy celnej
85369010
Kraj pochodzenia
Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.
Klasyfikacje
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
CUTFOX FB
-
Narzędzia tnące
1205985
Pomoc dot. produktu