FB 10- 8-EX - Mostek stały
FB 10- 8-EX
-
Mostek stały
3003185
Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek przykręcany
Liczba biegunów
10
Raster
8 mm
Wymiary
Raster
8 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Miedź
Powłoka
ocynowana
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
3003185
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918090494
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
30,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
30,121 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,515 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
CUTFOX FB
-
Narzędzia tnące
1205985
Pomoc dot. produktu