Strona startowa
Produkty
FB 10- 8 - Mostek stały
FB 10- 8
-
Mostek stały
0202170
Mostek stały, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek przykręcany
Liczba biegunów
10
Raster
8 mm
Wymiary
Raster
8 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Miedź
Powłoka
ocynowana
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
0202170
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918098599
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
25,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
25,3 g
Numer taryfy celnej
85369095
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
CUTFOX FB
-
Narzędzia tnące
1205985
Pomoc dot. produktu