MPB 18/3- 9 - Mostek
MPB 18/3- 9
-
Mostek
2809254
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 3-fazowy, 9-biegunowy
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek
Konstrukcja
Mostek grzebieniowy
Liczba biegunów
9
Parametry elektryczne
Liczba faz
3
Prąd znamionowy I
N
80 A
Wymiary
Wysokość
160,2 mm
Dane materiału
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
materiał styku
E-Cu 58
Dane handlowe
Numer artykułu
2809254
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz produktu
CL132Z
GTIN
4017918076320
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
91,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
91,22 g
Kraj pochodzenia
DE