Mostki zastępujące bezpieczniki TE5, 16 mostków w opakowaniu
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji
Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
Typ produktu
Mostek
Numer artykułu
2906443
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży
CK2BZA
Klucz produktu
DK2BZA
GTIN
4055626337432
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
10,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
10 g
Numer taryfy celnej
85361010
Kraj pochodzenia
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)