IS-URKN/S - Jarzmo izolacyjne mostka
IS-URKN/S
-
Jarzmo izolacyjne mostka
3002005
Jarzmo izolacyjne mostka, kolor: miedzianoczerwony
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek
Dane materiału
Kolor
miedzianoczerwony
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
3002005
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1ZWX
Klucz produktu
BE1ZWX
GTIN
4017918107260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,412 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,412 g
Numer taryfy celnej
85472000
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)