FBSK 2-7,5
-
Mostek
1928343
Mostek, w pełnej izolacji, raster 7,5 mm, 2-biegun.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Mostek |
| Rodzina produktów | FBSK |
| Linia produktowa | COMBICON Terminals Special |
| Liczba biegunów | 2 |
| Raster | 7,5 mm |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba rzędów | 1 |
| Liczba potencjałów | 2 |
| Raster | 7,5 mm |
| Szerokość [w] | 3 mm |
| Wysokość [h] | 21,08 mm |
| Długość [l] | 12 mm |
| Dane materiałowe - obudowa | |
| Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| Dane materiałowe - obudowa | |
| Kolor (Obudowa) | czerwone (3001) |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
| Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Przyłącze 1 | |
| Materiał izolacyjny | PA |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Warunki otoczenia | |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Numer artykułu | 1928343 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | AARZFD |
| Klucz produktu | AARZFD |
| GTIN | 4017918606374 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,906 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1991891
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1760646
-
SPTA 5/ 2-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819082
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1907542
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław