Złącza do PCB
EBP 6- 5 - Mostek wtykowy
EBP 6- 5
-
Mostek wtykowy
1733208
Mostek wtykowy do złączy o rastrze 5,0 mm lub 5,08 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek
Rodzina produktów
EBP
Linia produktowa
COMBICON Connectors Special
Liczba biegunów
6
Raster
5 mm
Ilość przyłączy
6
Liczba rzędów
1
Liczba potencjałów
6
Dane przyłączeniowe
Maksymalny prąd obciążenia
24 A (w zależności od zastosowania)
Wymiary
Raster
5 mm
Szerokość [w]
29 mm
Wysokość [h]
14,6 mm
Długość [l]
1,8 mm
Wysokość
6,1 mm
Długość kołka lutowniczego [P]
8,5 mm
Dane materiału
Dane materiałowe - obudowa
Wskazówka
Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku
Stop miedzi
Jakość powierzchni
ocynowanie galwaniczne
Dane materiałowe - obudowa
Kolor (Obudowa)
szary (7042)
Materiał izolacyjny
PA
Grupa materiału izolacyjnego
I
CTI wg IEC 60112
600
Klasa palności wg UL 94
V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12
850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13
775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2
125 °C
Złącze
Przyłącze 1
Materiał izolacyjny
PA
CTI wg IEC 60112
600
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
1733208
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
AAHZFC
Klucz produktu
AAHZFC
GTIN
4017918026547
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
1,383 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
1,17 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Często wyszukiwane
Listwy styków męskich
Pomoc dot. produktu