VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

VL3 FPM 101 to 10,1-calowy płaski wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 1280 x 800 do zastosowań przemysłowych o stopniu ochrony IP66 oraz optyce i wymiarach WP 6.../TP 6... i VL3 PPC.

Szczegóły produktu









Korzyści

Wyświetlacz 10,1"
Wejścia DisplayPort, VGA i HDMI
2 porty USB dla klawiatury i myszy
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C...60°C