FPM 185 IP69 - Monitor
1889342

Monitor w wersji higienicznej z ekranem TFT 47 cm / 18,5" (pojemnościowy ekran wielodotykowy), 1920 x 1080 pikseli (full HD), w zamkniętej ze wszystkich stron obudowie ze stali nierdzewnej bez śrub i krawędzi. Z folią chroniącą przed zbiciem.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Wytrzymałość i wydajność w ekstremalnych warunkach
Stabilność i trwałość dzięki zamkniętej obudowie ze stali nierdzewnej
Konstrukcja higieniczna z chłodzeniem pasywnym
Łatwy montaż przy użyciu adaptera wysięgnikowego lub VESA
Pojemnościowy ekran wielodotykowy umożliwiający komfortową obsługę w rękawicach