HC-M-06-MOD-ST
-
Moduł wkładki stykowej
1663459
Moduł wkładki stykowej HEAVYCON, styk męski, 6-polowy, złącze zaciskane
Szczegóły produktu
| Informacja montażu | Wysokość obudowy h >= 52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Typ produktu | Modułowa wkładka stykowa |
| Seria | HC-M-06 |
| Zastosowanie | Moc |
| Liczba biegunów | 6 |
| wygląd wtyku | 6 |
| Numeracja styków | 1 - 6 |
| Liczba gniazd na moduły | 1 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 20 ... 12 |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 34,2 mm |
| Wysokość | 34 mm |
| Długość | 14,6 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Minimalna wysokość obudowy | 52 mm |
| Średnica styków | 2,5 mm |
| napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| prąd obliczeniowy | 16 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1663459 |
| Jednostka opakowania | 2 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 2 Szt. |
| Klucz produktu | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123260 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 10,85 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,3 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Styk zaciskany 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Styk zaciskany 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Styk zaciskany 1674794
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania 1072067
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław