Strona startowa
Produkty
UEGM-MSTB-BS - Zaślepka
UEGM-MSTB-BS
-
Zaślepka
2781466
Zaślepka, do zamykania pustych miejsc na LED
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Zaślepka
Rodzaj obudowy
Obudowa zamknięta
Seria obudów
UEGM
Rodzina produktów
UEGM
Dane materiału
Kolor (Obudowa)
zielony (RAL 6021)
Materiał Obudowa
PA
Klasa palności wg UL 94
V0
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 105 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
80 %
Dane handlowe
Numer artykułu
2781466
Jednostka opakowania
60 Szt.
Minimalne zamówienie
60 Szt.
Klucz sprzedaży
ACHCCZ
Klucz produktu
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,311 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,189 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Dopuszczenia
UL Recognized
ID dopuszczenia: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu