QUINT-DIODE/48DC/40
-
Moduł redundancyjny, pokryty powłoką ochronną
2866585
Moduł redundancyjny QUINT-DIODE/48DC/40
Szczegóły produktu
| Tryb DC | |
| Napięcie wejściowe | 48 V DC (UN) |
| < 60 V DC (Umaks.) | |
| Zakres napięcia wejściowego | 10 V DC ... 60 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 10 V DC ... 60 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak, < 120 V |
| Znamionowy prąd wejściowy (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Prąd maksymalny Imaks. | 2x 19 A (6 mm² przy 40 ℃) |
| 1x 39 A (6 mm² przy 40 ℃) | |
| 2x 16 A (6 mm² przy 60 ℃) | |
| 1x 32 A (6 mm² przy 60 ℃) | |
| 2x 27 A (10 mm² przy 40 ℃) | |
| 1x 54 A (10 mm² przy 40 ℃) | |
| 2x 21 A (10 mm² przy 60 ℃) | |
| 1x 43 A (10 mm² przy 60 ℃) | |
| 2x 30 A (16 mm² przy 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² przy 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² przy 60 ℃) | |
| 1x 48 A (16 mm² przy 60 ℃) | |
| Znamionowy prąd wejściowy (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Prąd maksymalny Imaks. | 2x 17 A (6 mm² przy 40 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) |
| 1x 35 A (6 mm² przy 40 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 2x 14 A (6 mm² przy 60 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 1x 28 A (6 mm² przy 60 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 2x 24 A (10 mm² przy 40 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 1x 49 A (10 mm² przy 40 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 2x 19 A (10 mm² przy 60 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 1x 39 A (10 mm² przy 60 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 2x 27 A (16 mm² przy 40 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 1x 54 A (16 mm² przy 40 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 2x 22 A (16 mm² przy 60 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| 1x 44 A (16 mm² przy 60 °C do pomieszczeń zagrożonych wybuchem: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4) | |
| Ochrona przed przepięciami przejściowymi | Dioda transil |
| Spadek napięcia wejście/wyjście | ok. 0,7 V |
| Sprawność | > 97 % |
| napięcie wyjścia znamionowe | 47,3 V DC (Spadek napięcia na wejściu/wyjściu 48 V ... 0,7 V) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 40 A |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 28 W |
| możliwość łączenia szeregowego | nie |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 10 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 20 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Gwint śruby | M4 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 10 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 20 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Gwint śruby | M4 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| napięcie izolacji wyjście / PE | 1 kV |
| napięcie izolacji wejście / PE | 1 kV |
| Typ produktu | Moduł redundancyjny |
| Rodzina produktów | QUINT DIODE |
| Dioda LED | nie |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 62 mm |
| Wysokość | 84 mm |
| Głębokość | 102 mm |
| Szerokość | 3,4 TE |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: w poziomie 20 mm, w pionie 50 mm |
| Pozycja montażu | poziome i pionowe szyny nośne NS 35, EN 60715 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja obudowy | AIMg (pokrywa), GD-ZnAICu (radiator) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60°C redukcja mocy, -25 ... 60°C) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 30g, 18 ms wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 3 Hz ... 15 Hz, amplituda ± 2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz, 2,3g wg IEC 60068-2-6 |
| Kod temp | T4 (70 °C) |
| Deklaracja zgodności wg EN 60079-15 | II 3 G Ex nA II T4 X |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Umieszczony UL 1604 I Klasa, Oddział 2, Grupa A, B, C, D | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| ATEX | II 3 G Ex nA II T4 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Numer artykułu | 2866585 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | CMRP44 |
| Klucz produktu | CMRP44 |
| GTIN | 4046356494458 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 679 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 679 g |
| Numer taryfy celnej | 85049090 |
| Kraj pochodzenia | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław